17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ニードルバルブ(ステム型) テーパー(PT)外ねじ・ホース接続タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニードルバルブ(ステム型) テーパー(PT)外ねじ・ホース接続タイプ

販売終了

型番

EA426CY-328

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・一次側がテーパー(PT)外ねじで、二次側がホース接続するためのタケノコ部分がユニオン形式になっています
・タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています
【用途】
・コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び附属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

本体形状
アングル
本体材質
黄銅
使用流体
水 / 空気 / 油
供給側 接続種類
Rc(R)
供給側 配管ねじの呼び
1/4B
制御側 接続種類
ホース接続
制御側 接続チューブ径(φ)
7
ハンドル形状
丸形ハンドル
操作方式
手動式
タケノコ径
8mm
圧力
0.98MPa(10kgf/cm2)以下
使用温度
-10~80℃(凍結箇所を除く)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト