17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 有効断面積(mm2)

    ~mm
  • チューブ外径

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4/6mm ミニボールバルブ(アングル)

通常単価(税別)
1,645
税込単価
1,810
通常出荷日:1日目

エスコ ハンドバルブ 4/6mm ミニボールバルブ(アングル)。【特長】・レバーに目盛り付。簡単な流量...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

EA425TC-61【商品仕様】
・材質…本体樹脂部:PBT、金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
・使用圧力範囲…0/0.7MPa
・使用温度範囲…0/60℃(凍結なきこと)
・使用流体…空気
・有効断面積…8mm2
・ねじサイズ…R1/8""
・チューブ外径…6mm
・レバーに目盛り付。簡単な流量調整が可能
・JAN:4518340068308
EA425TC-41【商品仕様】
・材質…本体樹脂部:PBT、金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
・使用圧力範囲…0/0.7MPa
・使用温度範囲…0/60℃(凍結なきこと)
・使用流体…空気
・有効断面積…4mm2
・ねじサイズ…R1/8""
・チューブ外径…4mm
・レバーに目盛り付。簡単な流量調整が可能
・JAN:4518340068292

型番リスト

表示件数

有効断面積

(mm2)

チューブ外径

JANコード

型番

最小発注数量
4
4mm
4518340068292
BVLC01-4
1個
8
6mm
4518340068308
BVLC01-6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,645
( 1,810 )
1日目
1,645
( 1,810 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ ハンドバルブ 4/6mm ミニボールバルブ(アングル)。
【特長】
・レバーに目盛り付。簡単な流量調整が可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4/6mm ミニボールバルブ(アングル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4/6mm ミニボールバルブ(アングル)
閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ
4/6mm ミニボールバルブ(ストレート)
ミニボールバルブ EA425TD
6/8/10mm ボールバルブ
ミニボールバルブ EA425TA
メーカーエスコ日本ピスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6451,0971,3701,6452,575 -1,494
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目〜1日目
ポート数2ポート2ポート2ポート2ポート2ポート2ポート
本体形状その他ワンタッチ継手タイプその他その他ワンタッチ継手形ワンタッチ継手形
切換操作手動レバーつまみ手動レバー手動レバーつまみ手動レバー
ねじサイズR1/8"-R1/8"R1/8"--
使用圧力範囲0~0.7MPa-0~0.7MPa0~0.7MPa0~0.9MPa0~0.7MPa
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング