メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

R1/4"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)

通常単価(税別)
2,464
税込単価
2,710

【商品仕様】・表示圧力範囲…0/0.8MPa・材質…金属部:黄銅(無電解ニッケ...

詳細情報を確認する
  • 使用温度範囲
    0~60℃(凍結なきこと)
  • その他使用流体
    空気
  • 精度
    ±5%(フルスケール)
  • 取付ねじ
    R1/4”
  • 材質詳細
    金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)、樹脂部:PBT
  • 目盛角度
    150゜
  • 表示圧力範囲
    0~0.8MPa

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA425PS-2
解除
数量:

EA425PS-2の仕様・寸法情報

使用温度範囲
0~60℃(凍結なきこと)
その他使用流体
空気
精度
±5%(フルスケール)
取付ねじ
R1/4”
材質詳細
金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)、樹脂部:PBT
目盛角度
150゜
表示圧力範囲
0~0.8MPa
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA425PS-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,464
( 2,710 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示圧力範囲…0/0.8MPa
・材質…金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)、樹脂部:PBT
・使用温度範囲…0/60℃(凍結なきこと)
・使用流体…空気
・目盛角度…150゚
・精度…±5%(フルスケール)
・取付ねじ…R1/4""
・JAN:4518340161689

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R1/4"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)の型番EA425PS-2のページです。 型番EA425PS-2に関する仕様情報を記載しております。
R1/4"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R1/4"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)
R1/8"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)
プレッシャーゲージ(ニップルタイプ)
プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)
R1/4"" 雄ねじプラグ(20型)
ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4642,4762,889 -3,156 -6941,202 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)0~60℃(凍結なきこと)0~60℃(凍結なきこと)0~60℃(凍結なきこと)--
その他使用流体空気-----
精度±5%(フルスケール)±5%(フルスケール)±5%(フルスケール)±5%(フルスケール)--
取付ねじR1/4”R1/8"--R1/4"-
材質詳細金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)、樹脂部:PBT金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)、樹脂部:PBT金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)、樹脂部:PBT金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)、樹脂部:PBT黄銅(ニッケルメッキ)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました