17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • フィルタサイズ(濾過面積)

  • JANコード

    ~mm
  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

正負圧用ユニオンフィルタ

通常単価(税別)
2,5142,855
税込単価
2,7653,141
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ ワンタッチ継手 正負圧用ユニオンフィルタ。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

フィルタサイズ(濾過面積)

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
6
7.5cm2
4518340152700
SFU2-66
1個
6
12.7cm2
4518340152717
SFU3-66
1個
8
12.7cm2
4518340152724
SFU3-88
1個
10
12.7cm2
4518340161153
SFU3-1010
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,514
( 2,765 )
1日目
2,855
( 3,141 )
1日目
2,583
( 2,841 )
1日目
2,739
( 3,013 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ ワンタッチ継手 正負圧用ユニオンフィルタ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

正負圧用ユニオンフィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
正負圧用ユニオンフィルタ
プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)
ストレートユニオン
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
隔壁ユニオン
メーカーエスコエスコエスコミスミEASUN(イーサン)エスコ
通常価格2,514-3,156 -655 -220 -50 -339 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
本体材質その他黄銅標準(PBT)PBT(ポリブチレンテレフタレート)標準(PBT)黄銅
ねじ部材質ねじ部なしねじ部なし標準(黄銅)ねじ部なし-標準(黄銅)
使用流体空気空気空気空気空気空気
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
使用温度範囲0~50℃(凍結なきこと)0~60℃(凍結なきこと)-15~60℃---15~60℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング