メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

8mm ワンタッチ型ソケット(20型)

通常単価(税別)
1,428
税込単価
1,571
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…黄銅(無電解ニッケルメッキ)・使用流体…空気・最高使用圧力…0.9MPa・使用温度...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA425NA-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA425NA-8の仕様・寸法情報

本体材質
黄銅
ねじ部材質
ねじ部なし
使用流体
空気
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
8
カラー
使用温度
0~60℃(凍結なきこと)
最高使用圧力
0.9MPa
材質詳細
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
メーカー
日本ピスコ(PISCO)
メーカー型番
CPS20-8B
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA425NA-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,428
( 1,571 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…黄銅(無電解ニッケルメッキ)
・使用流体…空気
・最高使用圧力…0.9MPa
・使用温度…0/60℃(凍結なきこと)
・チューブ外径…8mm
・カラー…黒
・ワンタッチ継手付ストレートタイプ
・JAN:4518340100503

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8mm ワンタッチ型ソケット(20型)の型番EA425NA-8のページです。 型番EA425NA-8に関する仕様情報を記載しております。
8mm ワンタッチ型ソケット(20型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8mm ワンタッチ型ソケット(20型)
雄ねじソケット(20型)
ワンタッチ型プラグ(20型)
ワンタッチ型プラグ(20型/エルボ)
ワンタッチ型プラグ(20型/サイレンサ内蔵)
ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4281,294 -314 -307 -568 -522 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
本体材質黄銅黄銅標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
ねじ部材質ねじ部なし標準(黄銅)ねじ部なしねじ部なしねじ部なしねじ部なし
使用流体空気空気空気空気空気空気
種類ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング