メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

8x 8mm ユニオン(ストレート/黄銅製)

通常単価(税別)
401
税込単価
441
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…黄銅・使用温度…空気:‐20/60℃、水・油:0/60℃・使用圧力…0/1.4MP...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA425LC-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA425LC-8の仕様・寸法情報

本体材質
黄銅
ねじ部材質
ねじ部なし
使用流体
水 / 空気 / 油
継手種類
ユニオン 同径
ユニオン 同径
ユニオンストレート
種類
ワンタッチ継手
チューブサイズ
Φ8×6mm
使用温度
空気:-20~60℃、水・油:0~60℃
最高使用圧力
2.6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA425LC-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
401
( 441 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…黄銅
・使用温度…空気:‐20/60℃、水・油:0/60℃
・使用圧力…0/1.4MPa
・チューブサイズ…直径8×6mm
・JAN:4548745322736

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8x 8mm ユニオン(ストレート/黄銅製)の型番EA425LC-8のページです。 型番EA425LC-8に関する仕様情報を記載しております。
8x 8mm ユニオン(ストレート/黄銅製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8x 8mm ユニオン(ストレート/黄銅製)
6x 6mm ユニオン(ストレート/黄銅製)
R 1/4""x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
8mm ワンタッチ型ソケット(20型)
ロータリーストレートユニオン
雄ねじソケット(20型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4013284431,4282,187 -1,294 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
ねじ部材質ねじ部なしねじ部なし標準(黄銅)ねじ部なし標準(黄銅)標準(黄銅)
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油空気空気空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径--揺動部・回転部用ねじ取付 方向
ユニオン 同径ユニオンストレートユニオンストレート----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング