メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

R 1/4""x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)

通常単価(税別)
443
税込単価
487
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…黄銅・使用温度…空気:‐20/60℃、水・油:0/60℃・使用圧力…0/1.4MP...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA425LB-62
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA425LB-62の仕様・寸法情報

本体材質
黄銅
ねじ部材質
標準(黄銅)
使用流体
水 / 空気 / 油
ねじサイズ
R(PT)1/4"
チューブサイズ
Φ6×4.5mm
使用温度
空気:-20~60℃、水・油:0~60℃
最高使用圧力
3.7MPa
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA425LB-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
443
( 487 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…黄銅
・使用温度…空気:‐20/60℃、水・油:0/60℃
・使用圧力…0/1.4MPa
・チューブサイズ…直径6×4.5mm
・ねじサイズ…R(PT)1/4""
・JAN:4548745322651

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 1/4""x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)の型番EA425LB-62のページです。 型番EA425LB-62に関する仕様情報を記載しております。
R 1/4""x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R 1/4""x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
6x 6mm ユニオン(ストレート/黄銅製)
8x 8mm ユニオン(ストレート/黄銅製)
R1/4"" 雄ねじプラグ(20型)
8mm ワンタッチ型ソケット(20型)
ワンタッチ型プラグ(20型/エルボ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4433284016941,428307 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅標準(PBT)
ねじ部材質標準(黄銅)ねじ部なしねじ部なし標準(黄銅)ねじ部なしねじ部なし
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油空気空気空気
ねじサイズR(PT)1/4"-----
チューブサイズΦ6×4.5mmΦ6×4.5mmΦ8×6mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング