17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

チューブクランプ【5~10個入り】

通常単価(税別)
4301,786
税込単価
4731,965
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ チューブ・チューブ関連部品 チューブクランプ。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

適合チューブ外径

重量(1個あたり)

JANコード

仕様

最小発注数量
約24(W)×9(D)×13(H)mm
10個
Φ2mm迄
約1g
4548745577754
ON-OFFのみ
1パック

10個入り

約38(W)×17(D)×25(H)mm
10個
Φ4mm迄
約6g
4548745577709
12段階調整可能
1パック

10個入り

約58(W)×25(D)×30(H)mm
5個
Φ8mm迄
約14g
4548745578362
8段階調整可能
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
1日目
1,071
( 1,178 )
1日目
1,786
( 1,965 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ チューブ・チューブ関連部品 チューブクランプ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブクランプ
コネクター(ストレート型/PP製)
ふっ素樹脂チューブ(PFA)
30m ビニタイ(ポリエチレン製)
酸素ホース(青/ゴム製)
エアーホース(黒/ゴム製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格430-217 -3,800 -722 -4,148 -7,634 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
種類関連部品関連部品ストレート関連部品-ストレート
材質その他ポリプロピレンふっ素樹脂その他-その他
材質詳細ジュラコン(POM)--ポリエチレン樹脂+スチール-天然ゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング