メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

6mm ユニオン(PP製)

6mm ユニオン(PP製) EA425JC-6
通常単価(税別)
482
税込単価
530
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・チューブサイズ…6mm・重量…3.6g・材質…ポリプロピレン(PP)・耐薬品、耐腐食性に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA425JC-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA425JC-6の仕様・寸法情報

チューブサイズ
6mm
材質詳細
ポリプロピレン(PP)
重量
3.6g
-
-

商品情報

製品仕様

型番チューブサイズ材質詳細重量
EA425JC-66mmポリプロピレン(PP)3.6g

型番リスト

表示件数
型番
EA425JC-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
482
( 530 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・チューブサイズ…6mm
・重量…3.6g
・材質…ポリプロピレン(PP)
・耐薬品、耐腐食性に優れています。
・軽くてスリム。
・樹脂管用
・JAN:4548745322231

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6mm ユニオン(PP製)の型番EA425JC-6のページです。 型番EA425JC-6に関する仕様情報を記載しております。
6mm ユニオン(PP製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6mm ユニオン(PP製)
6mm ユニオン(ティー/PP製)
6mm ナット(PP製/2個)
4mm ユニオン(PP製)
8mm ユニオン(PP製)
4mm ユニオン(ティー/PP製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4829563384986231,040
通常出荷日9日目9日目1日目1日目9日目1日目
チューブサイズ6mm6mm--8mm-
材質詳細ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--ポリプロピレン(PP)-
重量3.6g8.1g1.0g2.8g6.7g5.0g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト