メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

10mm ナット(ふっ素樹脂製)

通常単価(税別)
751
税込単価
826
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・チューブサイズ…10mm・最高圧力(23℃時)…0.6MPa・材質…ボディ:ふっ素樹脂(...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA425HJ-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA425HJ-10の仕様・寸法情報

チューブサイズ
10mm
最高圧力(23℃時)
0.6MPa
最高使用温度
100℃
材質詳細
ボディ:ふっ素樹脂(PTFE)、ナット:ふっ素樹脂(ECTFE)
適応チューブ
PFA・PTFEふっ素樹脂チューブ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA425HJ-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
751
( 826 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・チューブサイズ…10mm
・最高圧力(23℃時)…0.6MPa
・材質…ボディ:ふっ素樹脂(PTFE)、ナット:ふっ素樹脂(ECTFE)
・最高使用温度…100℃
・適応チューブ…PFA・PTFEふっ素樹脂チューブ
・耐薬品性
・セッティングが簡単。(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)
・JAN:4548745322026

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10mm ナット(ふっ素樹脂製)の型番EA425HJ-10のページです。 型番EA425HJ-10に関する仕様情報を記載しております。
10mm ナット(ふっ素樹脂製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10mm ナット(ふっ素樹脂製)
ナット(ふっ素樹脂製)
ユニオン(ふっ素樹脂製)
ユニオン(ティー /ふっ素樹脂製)
エルボ(雄ねじ/ふっ素樹脂製)
コネクタ(雄ねじ/ふっ素樹脂)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格751462 -2,270 -4,643 -3,121 -1,685 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
チューブサイズ10mm-----
最高圧力(23℃時)0.6MPa-----
最高使用温度100℃100℃100℃100℃100℃-
材質詳細ボディ:ふっ素樹脂(PTFE)、ナット:ふっ素樹脂(ECTFE)ボディ:ふっ素樹脂(PTFE)、ナット:ふっ素樹脂(ECTFE)ボディ:ふっ素樹脂(PTFE)、ナット:ふっ素樹脂(ECTFE)ボディ:ふっ素樹脂(PTFE)、ナット:ふっ素樹脂(ECTFE)ボディ:ふっ素樹脂(PTFE)、ナット:ふっ素樹脂(ECTFE)-
適応チューブPFA・PTFEふっ素樹脂チューブPFA・PTFEふっ素樹脂チューブPFA・PTFEふっ素樹脂チューブPFA・PTFEふっ素樹脂チューブPFA・PTFEふっ素樹脂チューブ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト