メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

8mm×Rc1/4" コネクタ(雌ねじ/ふっ素樹脂)

通常単価(税別)
3,495
税込単価
3,845
通常出荷日:2日目

【特長】・セッティングが簡単(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA425HE-82
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA425HE-82の仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品
チューブサイズ規格
メートル系
種類
継手本体
本体材質
PTFE
接続種類
ねじ⇔管
ねじ・管 接続種類
めねじストレート
適用チューブ外径(mm) D(D1)
8
接続ねじの種類 M(M1)
Rc
接続ねじの呼び M(M1)
1/4B
最高使用圧力(MPa)
0.8(23℃時)
最高使用温度(℃)
100
ナット材質
フッ素樹脂(ECTFE)
適応チューブ
PFA・PTFEフッ素樹脂チューブ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA425HE-82
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,495
( 3,845 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セッティングが簡単(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8mm×Rc1/4" コネクタ(雌ねじ/ふっ素樹脂)の型番EA425HE-82のページです。 型番EA425HE-82に関する仕様情報を記載しております。
8mm×Rc1/4" コネクタ(雌ねじ/ふっ素樹脂)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8mm×Rc1/4" コネクタ(雌ねじ/ふっ素樹脂)
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ スペースセービングユニオンティ ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ チューブ出しユニオンティ インチサイズ
ふっ素樹脂継手 ユニオン
ふっ素樹脂継手 ユニオンティ
ふっ素樹脂継手 メイルエルボ
メーカーエスコSMCSMCミスミミスミミスミ
通常価格3,4955,379 -6,919 -1,740 -3,080 -2,170 -
通常出荷日2日目3日目〜19日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品--耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
チューブサイズ規格メートル系メートル系インチ系メートル系メートル系メートル系
種類継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
本体材質PTFEPFAPFAふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂
接続種類ねじ⇔管管⇔管同径接続管⇔チューブ出し管⇔管同径接続管⇔管同径接続ねじ⇔管

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト