17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

エルボ(雄ねじ/ふっ素樹脂製)

通常単価(税別)
3,1214,312
税込単価
3,4334,743
通常出荷日:1日目

【特長】・セッティングが簡単(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじサイズ

最高圧力(23℃時)

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
4
R(PT)1/8"
0.9MPa
4548745321401
30-4ME2-C
1個
4
R(PT)1/4"
0.9MPa
4548745321418
30-4ME4-C
1個
6
R(PT)1/8"
0.8MPa
4548745321425
30-6ME2-C
1個
8
R(PT)1/8"
0.8MPa
4548745321456
30-8ME2-C
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,121
( 3,433 )
1日目
4,312
( 4,743 )
1日目
3,746
( 4,121 )
1日目
3,375
( 3,713 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セッティングが簡単(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルボ(雄ねじ/ふっ素樹脂製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルボ(雄ねじ/ふっ素樹脂製)
コネクタ(雄ねじ/ふっ素樹脂)
ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)
カプラープラグ(雄ねじ/ステンレス製)
ユニオン(エルボ/ステンレス製)
雄ねじソケット(20型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,121-1,685 -695 -2,009 -2,097 -1,294 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
本体材質その他--SUS316SUS316黄銅
ねじ部材質その他--SUS316SUS316標準(黄銅)
継手種類ねじ取付 方向--ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
ねじ取付 方向エルボ--ストレートエルボストレート
エルボオスエルボ---オスエルボ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング