17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

コネクタ(雄ねじ/ふっ素樹脂)

通常単価(税別)
1,6853,622
税込単価
1,8543,984
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・セッティングが簡単(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径(mm) D(D1)

接続ねじの呼び M(M1)

最高使用圧力

(MPa)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
4
1/8B
0.9(23℃時)
30-4MC2-C
4548745321272
1個
6
1/4B
0.8(23℃時)
30-6MC4-C
4548745321302
1個
10
3/8B
0.6(23℃時)
30-10MC6-C
4548745321364
1個
12
1/4B
0.5(23℃時)
30-12MC4-C
4548745321388
1個
12
3/8B
0.5(23℃時)
30-12MC6-C
4548745321395
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700
( 2,970 )
1日目
1,685
( 1,854 )
3日目
2,514
( 2,765 )
9日目
3,622
( 3,984 )
1日目
3,558
( 3,914 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セッティングが簡単(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタ(雄ねじ/ふっ素樹脂)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタ(雄ねじ/ふっ素樹脂)
エルボ(雄ねじ/ふっ素樹脂製)
クリーン配管用ワンタッチ継手 コネクタ
ミニチュアワンタッチ継手 コネクタ
プッシュワンEシリーズ コネクタ
プッシュワンAシリーズ コネクタ
メーカーエスコエスコミスミミスミニッタニッタ
通常価格1,685-3,121 -410 -200 -244 -234 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品-----
チューブサイズ規格メートル系-----
種類継手本体-----
本体材質PTFE-----
接続種類ねじ⇔管-----

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング