17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

袋ナット(チューブ用/ステンレス製)

通常単価(税別)
498688
税込単価
548757
通常出荷日:1日目

エスコ ワンタッチ継手 袋ナット(チューブ用/ステンレス製)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじサイズ

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
4
M8×0.75mm
4548745149791
esn-04A
1個
6
M10×1.0mm
4548745150070
esn-06A
1個
8
M12×1.0mm
4548745150087
esn-08A
1個
10
M14×1.0mm
4548745150025
esn-10A
1個
12
M16×1.0mm
4548745150032
esn-12A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
506
( 557 )
1日目
498
( 548 )
1日目
609
( 670 )
1日目
618
( 680 )
1日目
688
( 757 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ ワンタッチ継手 袋ナット(チューブ用/ステンレス製)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

袋ナット(チューブ用/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
袋ナット(チューブ用/ステンレス製)
ストレートユニオン(ステンレス製)
ユニオン(ストレート/ステンレス製)
ユニオン(エルボ/ステンレス製)
ユニオン(隔壁/ステンレス製)
ユニオン(異径/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格498-1,997 -3,075 -2,097 -2,403 -2,111 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
本体材質SUS316-SUS316SUS316SUS316SUS316
使用流体水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 油-水 / 空気---
種類ワンタッチ継手関連部品-ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
使用温度空気:-65~260℃、水:0~100℃--15~120℃(凍結なきこと)-196~600℃-196~600℃-196~600℃
メーカーアオイ-アオイアオイアオイアオイ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング