17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ユニオン(ストレート/ステンレス製) 食品/薬品仕様

通常単価(税別)
1,8873,197
税込単価
2,0763,517
通常出荷日:1日目

エスコ ワンタッチ継手 ユニオン(ストレート/ステンレス製)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

チューブ内径

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
4
2.5mm
4548745149814
ess-0425-0
1個
6
4mm
4548745149753
ess-0604-0
1個
8
5mm
4548745149760
ess-0805-0
1個
10
6.5mm
4548745149777
ess-1065-0
1個
12
8mm
4548745149784
ess-1208-0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,897
( 2,087 )
1日目
1,887
( 2,076 )
1日目
2,297
( 2,527 )
1日目
2,997
( 3,297 )
1日目
3,197
( 3,517 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ ワンタッチ継手 ユニオン(ストレート/ステンレス製)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニオン(ストレート/ステンレス製) 食品/薬品仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニオン(ストレート/ステンレス製) 食品/薬品仕様
オールステンレス製ワンタッチ継手 ユニオンストレート
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート
ストレートユニオン
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート
クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ユニオンティー
メーカーエスコミスミコガネイエスココガネイコガネイ
通常価格1,887-2,110 -1,397 -655 -2,385 -1,610
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜3日目
本体材質SUS316SUS316標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)
ねじ部材質ねじ部なしねじ部なしSUS303標準(黄銅)SUS304-
使用流体水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 油水 / 空気空気空気空気 / 薬品・溶剤空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ねじ取付 方向ユニオン 同径ねじ取付 方向ユニオン 同径
ユニオン 同径ユニオンストレートユニオンストレート-ユニオンストレート-ユニオンティー
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング