17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ユニオン(ハーフ/ステンレス製)

通常単価(税別)
1,2021,452
税込単価
1,3221,597
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・ナットとスリーブが一体した構造の為、作業効率が向上・配管時のチューブがねじれにくいです・繰り...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

チューブ内径

(mm)

推奨締付トルク

(N・m)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
4
1/4
2.5
12~14
esh-0425-2
4548745148787
1個
6
1/8
4
7~9
esh-0604-1
4548745148763
1個
6
1/4
4
12~14
esh-0604-2
4548745148794
1個
8
1/8
5
7~9
esh-0805-1
4548745149074
1個
8
1/4
5
12~14
esh-0805-2
4548745149012
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,239
( 1,363 )
1日目
1,217
( 1,339 )
1日目
1,202
( 1,322 )
1日目
1,452
( 1,597 )
1日目
1,324
( 1,456 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナットとスリーブが一体した構造の為、作業効率が向上
・配管時のチューブがねじれにくいです
・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要
・禁油処理をおこなっています
・材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります
・流量特性に優れた継手

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニオン(ハーフ/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
8mmxRc1/4"" 隔壁ユニオン
10mmxR 1/2"" エルボユニオン(2個)
R 1/4""x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)
R 1/8""x 6mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)
R1/4"" 雄ねじプラグ(20型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,202-4671,0506,5063,729694
通常出荷日1日目〜9日目3日目9日目2日目1日目
特性・用途耐食性・耐薬品-----
種類ストレート-----
接続 種類管⇔ねじ-----
ねじ 種類R-----
材質ステンレス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング