17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

チェックバルブ(ステンレス製)

チェックバルブ(ステンレス製)
通常単価(税別)
7,90019,847
税込単価
8,69021,832
通常出荷日:1日目~2日目

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ チェックバルブ(ステンレス製)。【用途】・工作機械・洗浄機・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

EA425ED-1【商品仕様】
・ねじサイズ(PT)…1/8""
・材質…SUS316
・使用圧力…4.9MPa(50kgf/cm2)
・クラッキング圧力…7kPa(0.07kgf/cm2)
・耐圧…7.35MPa(75kgf/cm2)
・Oリング材質…バイトン
・用途…工作機械・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統
・JAN:4518340382046
EA425ED-2【商品仕様】
・ねじサイズ(PT)…1/4""
・材質…SUS316
・使用圧力…4.9MPa(50kgf/cm2)
・クラッキング圧力…7kPa(0.07kgf/cm2)
・耐圧…7.35MPa(75kgf/cm2)
・Oリング材質…バイトン
・用途…工作機械・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統
・JAN:4518340382053
EA425ED-3【商品仕様】
・ねじサイズ(PT)…3/8""
・材質…SUS316
・使用圧力…4.9MPa(50kgf/cm2)
・耐圧…7.35MPa(75kgf/cm2)
・Oリング材質…バイトン
・クラッキング圧力…7kPa(0.07kgf/cm2)
・用途…工作機械・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統
・JAN:4518340382060
EA425ED-6【商品仕様】
・ねじサイズ(PT)…3/4""
・材質…SUS316
・使用圧力…4.9MPa(50kgf/cm2)
・耐圧…7.35MPa(75kgf/cm2)
・Oリング材質…バイトン
・クラッキング圧力…7kPa(0.07kgf/cm2)
・用途…工作機械・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統
・JAN:4518340382084
EA425ED-4【商品仕様】
・ねじサイズ(PT)…1/2""
・材質…SUS316
・使用圧力…4.9MPa(50kgf/cm2)
・耐圧…7.35MPa(75kgf/cm2)
・Oリング材質…バイトン
・クラッキング圧力…7kPa(0.07kgf/cm2)
・用途…工作機械・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統
・JAN:4518340382077

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

全長

JANコード

締付トルク

最小発注数量
1/8B(6A)
33.5
4518340382046
5~6N・m
1個
1/4B(8A)
40.2
4518340382053
5~6N・m
1個
3/8B(10A)
40.5
4518340382060
18~20N・m
1個
1/2B(15A)
48
4518340382077
24~26N・m
1個
3/4B(20A)
59
4518340382084
24~26N・m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,720
( 9,592 )
2日目
7,900
( 8,690 )
1日目
10,209
( 11,230 )
1日目
11,361
( 12,497 )
2日目
19,847
( 21,832 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ チェックバルブ(ステンレス製)。
【用途】
・工作機械・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェックバルブ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェックバルブ(ステンレス製)
圧着ソケット(漏れ止め用)
エルボ(ステンレス製)
ニップル(ステンレス製)
チーズ(ステンレス製)
プラグ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,900-8,835 -600 -511 -911 -348 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)
接続形状ニップルソケットエルボニップルティープラグ
ねじの種類1R-RcRRcR
材質ステンレス鋳鉄ステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング