17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

カプラープラグ(雌ねじ/ステンレス製)

通常単価(税別)
2,0905,929
税込単価
2,2996,522
通常出荷日:1日目

エスコ ワンタッチ継手 カプラープラグ(雌ねじ/ステンレス製)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
Rc(PT)1/8"
4518340381742
CPR-SPV x RC1/8
1個
Rc(PT)1/4"
4518340381759
CPR-SPV x RC1/4
1個
Rc(PT)3/8"
4518340381766
CPR-SPV x RC3/8
1個
Rc(PT)1/2"
4518340381773
CPR-SPV x RC1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,090
( 2,299 )
1日目
2,397
( 2,637 )
1日目
2,909
( 3,200 )
1日目
5,929
( 6,522 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ ワンタッチ継手 カプラープラグ(雌ねじ/ステンレス製)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプラープラグ(雌ねじ/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カプラープラグ(雌ねじ/ステンレス製)
カプラープラグ(雄ねじ/ステンレス製)
カプラーソケット(雌ねじ/ステンレス製)
ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
オールステンレス製ワンタッチ継手 メイルエルボ
オールステンレス製ワンタッチ継手 メイルコネクタ
メーカーエスコエスコエスコエスコミスミミスミ
通常価格2,090-2,009 -4,994 -240 -2,980 -1,490 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体材質SUS316SUS316SUS316黄銅SUS316SUS316
ねじ部材質SUS316SUS316SUS316標準(黄銅)SUS316SUS316
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付 方向
ねじ取付 方向メスストレートストレートメスストレートメスストレートエルボメイルコネクタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング