メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

R 1/2"" カプラーソケット(雄ねじ/ステンレス製)

通常単価(税別)
15,419
税込単価
16,961
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・本体…SUS316・使用流体…空気・水・油・ガソリン・灯油・使用温度…‐10/150℃(...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA425DK-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA425DK-4の仕様・寸法情報

ねじサイズ
R(PT)1/2”
使用圧力
0~1.4MPa(14kgf/c㎡)
その他使用流体
空気・水・油・ガソリン・灯油
使用温度
-10~150℃(凍結なきこと)
本体
SUS316
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA425DK-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,419
( 16,961 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・本体…SUS316
・使用流体…空気・水・油・ガソリン・灯油
・使用温度…‐10/150℃(凍結なきこと)
・使用圧力…0/1.4MPa(14kgf/cm2)
・ねじサイズ…R(PT)1/2""
・JAN:4518340381728

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 1/2"" カプラーソケット(雄ねじ/ステンレス製)の型番EA425DK-4のページです。 型番EA425DK-4に関する仕様情報を記載しております。
R 1/2"" カプラーソケット(雄ねじ/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R 1/2"" カプラーソケット(雄ねじ/ステンレス製)
R 1/8"" カプラーソケット(雄ねじ/ステンレス製)
R 1/8""x 6mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)
R 1/4""x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)
R 1/8""x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)
6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,4194,9943,7296,5065,3282,755
通常出荷日19日目1日目2日目9日目2日目9日目
ねじサイズR(PT)1/2”R(PT)1/8"----
使用圧力0~1.4MPa(14kgf/c㎡)0~1.4MPa(14kgf/cm2)0~1.0MPa(0~10kgf/cm2)0~1.0MPa(0~10kgf/c㎡)-0~1.0MPa(0~10kgf/c㎡)
その他使用流体空気・水・油・ガソリン・灯油ガソリン・灯油-空気-空気・水
使用温度-10~150℃(凍結なきこと)-10~150℃(凍結なきこと)-15~120℃(凍結なきこと)-10~60℃(凍結なきこと)--15~120℃(凍結なきこと)
本体SUS316-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト