17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ニードルバルブ(ステンレス製) 使用圧力:~2MPa

通常単価(税別)
5,0326,297
税込単価
5,5356,927
通常出荷日:1日目~2日目

・エスコ社 ステンレス製のアングル形 ニードルバルブです。・使用圧力は~2MPaです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

チューブ外径

JANコード

型番

最小発注数量
1/8B
4mm
4518340381506
RNAW-041
1個
1/8B
6mm
4518340381513
RNAW-061
1個
1/4B
6mm
4518340381520
RNAW-062
1個
1/4B
8mm
4518340381537
RNAW-082
1個
3/8B
8mm
4518340381544
RNAW-083
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,032
( 5,535 )
1日目
5,124
( 5,636 )
1日目
6,061
( 6,667 )
1日目
5,849
( 6,434 )
2日目
6,297
( 6,927 )
1日目

詳細情報

基本情報

・エスコ社 ステンレス製のアングル形 ニードルバルブです。・使用圧力は~2MPaです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニードルバルブ(ステンレス製) 使用圧力:~2MPaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニードルバルブ(ステンレス製) 使用圧力:~2MPa
ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ
ステンレス鋼製 2.94MPa ねじ込み式パネルナット付 アングル型ニードルストップバルブ
ステンレス鋼製 2.94MPa ネジ込み式パネルナット付 ニードルストップバルブ
圧力計用ゲージバルブ
ステンレス鋼製 3.04MPa 一般調整用 JIS20K フランジ式 ニードルバルブ
メーカーエスコフジキンフジキンフジキンキッツフジキン
通常価格5,032-10,138 -11,997 -14,522 -5,434 -135,226 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目8日目在庫品1日目9日目8日目
本体形状アングルグローブタイプアングルタイプグローブタイプストレートグローブタイプ
本体材質ステンレスSUSF316SUSF316SUSF316青​銅​(​C​A​C​4​0​6​C​)SUS304
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
供給側 接続種類Rc(R)RcRcRcテーパめねじフランジ
制御側 接続種類チューブ接続RcRcRcGフランジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング