メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

R 1/4""x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)

R 1/4""x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製) EA425DG-6
通常単価(税別)
6,506
税込単価
7,157
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・チューブ外径…6mm・配管ねじ径…R(PT)1/4""・材質…SUS316・使用流体…空...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA425DG-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA425DG-6の仕様・寸法情報

チューブ外径
6mm
使用圧力
0~1.0MPa(0~10kgf/c㎡)
その他使用流体
空気
使用温度
-10~60℃(凍結なきこと)
材質詳細
SUS316
配管ねじ径
R(PT)1/4”

商品情報

製品仕様

型番チューブ外径使用流体使用温度
EA425DG-66mm空気-10~60℃(凍結なきこと)

型番リスト

表示件数
型番
EA425DG-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,506
( 7,157 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・チューブ外径…6mm
・配管ねじ径…R(PT)1/4""
・材質…SUS316
・使用流体…空気
・使用圧力…0/1.0MPa(0/10kgf/cm2)
・使用温度…-10/60℃(凍結なきこと)
・JAN:4518340686205

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

R 1/4""x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)の型番EA425DG-6のページです。 型番EA425DG-6に関する仕様情報を記載しております。
R 1/4""x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R 1/4""x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)
R 1/8""x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)
R 1/8""x 6mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)
6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
6mm ユニオン(バルクヘッド/ステンレス製)
8mmxRc1/4"" 隔壁ユニオン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,5065,3283,7292,7553,197467
通常出荷日9日目2日目2日目9日目1日目9日目
チューブ外径6mm--6mm-8mm
使用圧力0~1.0MPa(0~10kgf/c㎡)-0~1.0MPa(0~10kgf/cm2)0~1.0MPa(0~10kgf/c㎡)0~1.0MPa(0~10kgf/cm2)0~1MPa(0~10kgf/c㎡)
その他使用流体空気--空気・水-空気
使用温度-10~60℃(凍結なきこと)--15~120℃(凍結なきこと)-15~120℃(凍結なきこと)-15~120℃(凍結なきこと)-15~60℃
材質詳細SUS316--SUS316-真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト