メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

6mm ユニオン(バルクヘッド/ステンレス製)

通常単価(税別)
3,197
税込単価
3,517
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…SUS316・使用流体…空気・使用圧力…0/1.0MPa(0/10kgf/cm2)...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA425DF-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA425DF-6の仕様・寸法情報

本体材質
SUS316
ねじ部材質
ねじ部なし
使用流体
空気
継手種類
ユニオン 同径
ユニオン 同径
ユニオンストレート
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
6
使用圧力
0~1.0MPa(0~10kgf/cm2)
使用温度
-15~120℃(凍結なきこと)
メーカー
アオイ
メーカー型番
USX-060
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA425DF-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,197
( 3,517 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS316
・使用流体…空気
・使用圧力…0/1.0MPa(0/10kgf/cm2)
・使用温度…‐15/120℃(凍結なきこと)
・チューブ外径…6mm
・ワンタッチ配管が可能です。
・JAN:4518340381476

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6mm ユニオン(バルクヘッド/ステンレス製)の型番EA425DF-6のページです。 型番EA425DF-6に関する仕様情報を記載しております。
6mm ユニオン(バルクヘッド/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6mm ユニオン(バルクヘッド/ステンレス製)
6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
R 1/8""x 6mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)
R 1/4""x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)
R 1/8""x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)
8mmxRc1/4"" 隔壁ユニオン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,1972,7553,7296,5065,328467
通常出荷日1日目9日目2日目9日目2日目9日目
本体材質SUS316-SUS316---
ねじ部材質ねじ部なし-SUS316---
使用流体空気-空気---
継手種類ユニオン 同径-----
ユニオン 同径ユニオンストレート-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング