メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • メーカー

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ユニオン(ティーズ/ステンレス製)

通常単価(税別)
5,103
税込単価
5,613
通常出荷日:1日目

エスコ ワンタッチ継手 ユニオン(ティーズ/ステンレス製)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA425DE-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA425DE-6の仕様・寸法情報

本体材質
SUS316
ねじ部材質
ねじ部なし
使用流体
空気
継手種類
ユニオン 同径
ユニオン 同径
ユニオンティー
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
6
使用圧力
0~1.0MP(0~10kgf/cm2)
使用温度
-15~120℃(凍結なきこと)
JANコード
4518340381445
メーカー
アオイ
メーカー型番
UST-060

型番リスト

表示件数
型番
EA425DE-6

適用チューブ外径1

(φ)

JANコード

メーカー

メーカー型番

最小発注数量
6
4518340381445
アオイ
UST-060
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,103
( 5,613 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ ワンタッチ継手 ユニオン(ティーズ/ステンレス製)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニオン(ティーズ/ステンレス製)の型番EA425DE-6のページです。 型番EA425DE-6に関する仕様情報を記載しております。
ユニオン(ティーズ/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニオン(ティーズ/ステンレス製)
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ デルタユニオン KGD
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 両口チーズユニオン KGT
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ 両口チーズユニオン KQ2T(ガスケットシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ デルタユニオン KQ2D-G
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ブランチ KGU
メーカーエスコSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格5,1032,243 -2,325 -1,256 -1,046 -2,325 -
通常出荷日1日目6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目〜
本体材質SUS316PBT+SUS303PBT+SUS303PBT+SUS303PBT+SUS303PBT+SUS303
ねじ部材質ねじ部なしSUS303SUS303SUS303SUS303SUS303
使用流体空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
継手種類ユニオン 同径ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐ねじ取付 分岐
ユニオン 同径ユニオンティー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング