メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

G 3/8""x 8mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)

通常単価(税別)
2,414
税込単価
2,655
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・材質…SUS316・使用温度…‐196/600℃・適用パイプ外径…8mm・取付ねじ…G(...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA425CN-83
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA425CN-83の仕様・寸法情報

使用温度
-196~600℃
取付ねじ
G(PF)3/8”
材質詳細
SUS316
適用パイプ外径
8mm

型番リスト

表示件数
型番
EA425CN-83
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,414
( 2,655 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS316
・使用温度…‐196/600℃
・適用パイプ外径…8mm
・取付ねじ…G(PF)3/8""
・チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。
・JAN:4518340380905

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G 3/8""x 8mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)の型番EA425CN-83のページです。 型番EA425CN-83に関する仕様情報を記載しております。
G 3/8""x 8mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G 3/8""x 8mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
8mmxRc1/4"" 隔壁ユニオン
ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
6mmx 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
R1/4"" 雄ねじプラグ(20型)
10mmxR 1/2"" エルボユニオン(2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4144671,202 -2,6976941,050
通常出荷日9日目9日目1日目〜1日目1日目3日目
使用温度-196~600℃-15~60℃--196~600℃0~60℃(凍結なきこと)-15~60℃
取付ねじG(PF)3/8”Rc(PT)1/4”--R1/4"R(PT)1/2”
材質詳細SUS316真鍮--黄銅(ニッケルメッキ)真鍮、樹脂(PBT)
適用パイプ外径8mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト