17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス製 ミニチュアバルブ ストレート形 チューブxねじ

通常単価(税別)
8,49110,077
税込単価
9,34011,085
通常出荷日:1日目

エスコのステンレス製 ニードルバルブ ミニチュアバルブです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

チューブ外径

JANコード

型番

最小発注数量
6mm
4518340380271
AWVH-6-2
1個
8mm
4518340380288
AWVH-8-2
1個
10mm
4518340380295
AWVH-10-2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,491
( 9,340 )
1日目
9,252
( 10,177 )
1日目
10,077
( 11,085 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコのステンレス製 ニードルバルブ ミニチュアバルブです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製 ミニチュアバルブ ストレート形 チューブxねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製 ミニチュアバルブ ストレート形 チューブxねじ
ステンレス製 ミニチュアバルブ ストレート形 チューブxチューブ
ステンレス製 ミニチュアバルブ アングル形 チューブxチューブ
ニードルバルブ(ストレート型・リング式)
小型ニードルバルブ ステンレス おねじ・めねじタイプ
ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ニードル ストップバルブ
メーカーエスコエスコエスコエスコミスミフジキン
通常価格8,491-9,091 -9,091 -2,823 -6,060 -47,134 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目8日目〜
本体形状ストレートストレートアングルストレートストレートタイプグローブタイプ
本体材質ステンレスステンレスステンレス黄銅SUS304SUSF316
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気
供給側 接続種類チューブ接続チューブ接続チューブ接続金属管接続R(PT)Rc
制御側 接続種類Rc(R)チューブ接続チューブ接続金属管接続RC(PT)Rc

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング