メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 供給側 配管ねじの呼び

    ~mm
  • 制御側 配管ねじの呼び

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

三方四面ミニボールバルブ

通常単価(税別)
6,752
税込単価
7,427
通常出荷日:2日目

【本体形状】横形4方向【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油【使用温度範囲(℃)】-10~80℃(凍...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA425BZ-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA425BZ-101の仕様・寸法情報

本体形状
横形4方向
本体材質
黄銅
使用流体
水 / 空気 / 油
供給側 接続種類
Rc(R)
供給側 配管ねじの呼び
1/8B
制御側 接続種類
Rc(R)
制御側 配管ねじの呼び
1/8B
ハンドル形状
レバー
操作方式
手動式
使用圧力
0.98MPa以下
使用温度
-10~80℃(凍結箇所を除く)
材質詳細
ボディ:黄銅(C3771)
JANコード
4548745264975
メーカー型番
BX-3111R
メーカー
アソー(ASOH)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA425BZ-101

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
1/8B
1/8B
4548745264975
BX-3111R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,752
( 7,427 )
2日目

詳細情報

基本情報

【本体形状】横形4方向【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油【使用温度範囲(℃)】-10~80℃(凍結箇所を除く)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三方四面ミニボールバルブの型番EA425BZ-101のページです。 型番EA425BZ-101に関する仕様情報を記載しております。
三方四面ミニボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三方四面ミニボールバルブ
エースボール4W 3方4面シートTポート
三方四面ミニボールバルブ 黄銅
三方ミニボールバルブ
三方ボールバルブ(真鍮製)
黄銅製 エースボール3W 3方2面シートLポート(切替用)
メーカーエスコアソーエスコエスコエスコアソー
通常価格6,7526,301 -7,100 -4,380 -3,928 -3,052 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
本体形状横形4方向横形4方向横形4方向横形3方向横形3方向横形3方向
本体材質黄銅C3771BD黄銅黄銅黄銅C3771BD
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
供給側 接続種類Rc(R)Rc(PT)Rc(R)Rc(R)Rc(R)Rc(PT)
制御側 接続種類Rc(R)-Rc(R)Rc(R)Rc(R)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング