17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

三方四面ミニボールバルブ 黄銅

通常単価(税別)
7,10010,026
税込単価
7,81011,029
通常出荷日:1日目

【本体形状】横形4方向【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油【使用温度範囲(℃)】-10~80℃(凍...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
1/8B
1/8B
50
4548745262735
BX-1111R
1個
1/4B
1/4B
50
4548745262711
BX-1222R
1個
3/8B
3/8B
62
4548745262728
BX-2333R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,100
( 7,810 )
1日目
8,441
( 9,285 )
1日目
10,026
( 11,029 )
1日目

詳細情報

基本情報

【本体形状】横形4方向【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油【使用温度範囲(℃)】-10~80℃(凍結箇所を除く)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三方四面ミニボールバルブ 黄銅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三方四面ミニボールバルブ 黄銅
エースボール4W 3方4面シートTポート
三方四面ミニボールバルブ
三方ミニボールバルブ
三方ボールバルブ(真鍮製)
黄銅製 エースボール3W 3方2面シートLポート(切替用)
メーカーエスコアソーエスコエスコエスコアソー
通常価格7,100-6,301 -6,7524,380 -3,928 -3,052 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜2日目1日目1日目在庫品1日目〜
本体形状横形4方向横形4方向横形4方向横形3方向横形3方向横形3方向
本体材質黄銅C3771BD黄銅黄銅黄銅C3771BD
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
供給側 接続種類Rc(R)Rc(PT)Rc(R)Rc(R)Rc(R)Rc(PT)
制御側 接続種類Rc(R)-Rc(R)Rc(R)Rc(R)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング