メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

通常単価(税別)
2,035
税込単価
2,239
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…真鍮・圧力…0.98MPa以下・温度…‐10/80℃(凍結箇所を除く)・使用流体…...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA425BY-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA425BY-22の仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
黄銅
使用流体
水 / 空気 / 油
供給側 接続種類
Rc(R)
供給側 配管ねじの呼び
1/4B
制御側 接続種類
ホース接続
ハンドル形状
レバー
長さ L(mm)
75
操作方式
手動式
タケノコ径
8mm
使用温度
-10~80℃(凍結箇所を除く)
適合ホース内径※
7mm
圧力
0.98MPa以下
メーカー型番
BY-1208
メーカー
アソー(ASOH)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA425BY-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,035
( 2,239 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮
・圧力…0.98MPa以下
・温度…‐10/80℃(凍結箇所を除く)
・使用流体…空気・水・油
・取付ねじ…R(PT)1/4""
・タケノコ径…8mm
・JAN:4518340019089

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブの型番EA425BY-22のページです。 型番EA425BY-22に関する仕様情報を記載しております。
R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ
エースボール ストレート型(黄銅製) BY ホースジョイント型
R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ
R 1/4""x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)
R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)
R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)
メーカーエスコアソーエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0351,977 -2,0552,2442,3442,307
通常出荷日1日目在庫品1日目9日目9日目1日目1日目
本体形状ストレートストレート--ストレートストレート
本体材質黄銅C3771BE--黄銅黄銅
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油--水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
供給側 接続種類Rc(R)R(PT)--Rc(R)Rc(R)
供給側 配管ねじの呼び1/4B---1/4B3/8B
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング