17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

三方ミニボールバルブ

通常単価(税別)
4,3805,400
税込単価
4,8185,940
通常出荷日:1日目

【本体形状】横形3方向【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油【使用温度範囲(℃)】-10~80℃

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
1/8B
1/8B
49
4518340506077
BT-1111R
1個
1/4B
1/4B
49
4518340506091
BT-1222R
1個
3/8B
3/8B
57
4518340506114
BT-2333R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,380
( 4,818 )
1日目
4,380
( 4,818 )
1日目
5,400
( 5,940 )
1日目

詳細情報

基本情報

【本体形状】横形3方向【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油【使用温度範囲(℃)】-10~80℃

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三方ミニボールバルブのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
排水用として使用しています
5
満足度:5.0
冷却装置に使用しています。冷却装置のない排水系の配管がつまり清掃が必要となり、今後のことも考え、この商品を取り付けました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三方ミニボールバルブ
三方ボールバルブ
三方ボールバルブ(真鍮製)
黄銅製汎用400型ボールバルブ(竪形三方)ねじ込み
ミニボールバルブ (ストレート型)
黄銅製 400型 ねじ込み形3方ボールバルブ
メーカーエスコエスコエスコキッツエスコ東洋バルヴ
通常価格4,380-14,312 -3,928 -7,797 -1,850 -5,997 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
本体形状横形3方向横形3方向横形3方向竪形3方向ストレート横形3方向
本体材質黄銅青銅黄銅C3771BE黄銅C3771BE
使用流体水 / 空気 / 油水 / 油 / ガス水 / 空気 / 油水 / 油 / ガス水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス
供給側 接続種類Rc(R)Rc(R)Rc(R)RcRc(R)Rc
制御側 接続種類Rc(R)Rc(R)Rc(R)RcRc(R)Rc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング