17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ミニボールバルブ アングル型 EA425BS-311/322

通常単価(税別)
1,7802,168
税込単価
1,9582,385
通常出荷日:1日目

【用途】・コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び附属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

重量

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
1/8B
1/8B
68g
4548745765632
BS-3011
1個
1/4B
1/4B
76g
4548745765601
BS-3022
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,780
( 1,958 )
1日目
2,168
( 2,385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び附属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理科・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に
・使用する箇所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニボールバルブ アングル型 EA425BS-311/322のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニボールバルブ アングル型 EA425BS-311/322
エースボール アングル型(黄銅製) BS 両外ネジ型
ミニボールバルブ アングル型 EA425BM-311/322
ミニボールバルブ EA425BS-11/21
ミニボールバルブ EA425AH-1/2/3
ミニボールバルブ EA425BV-11/22
メーカーエスコアソーエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,780-1,707 -1,8581,497 -2,110 -1,750 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
本体形状アングルアングルアングルストレートストレートストレート
本体材質黄銅C3771BE黄銅黄銅黄銅黄銅
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
供給側 接続種類Rc(R)R(PT)Rc(R)Rc(R)Rc(R)Rc(R)
制御側 接続種類GG(PF)GGカップリングG
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング