17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

R 3/8""x10.5x10.5mm ボールバルブ(リング式) EA425BH-510

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

R 3/8""x10.5x10.5mm ボールバルブ(リング式)

販売終了

型番

EA425BH-510

2018年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…真鍮
・圧力…0.98MPa(10kgf/cm2)以下
・温度…‐10/80℃(凍結箇所を除く)
・使用流体…空気・水・油
・取付ねじ(A)…R(PT)3/8""
・タケノコ径…10.5×10.5mm
・サイズ(R)…直径6mm
・重量…101g
・ホースニップル一体型
・アングル型
・用途…コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び附属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理科・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。
・使用する箇所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
・両口型で切替バルブに最適です。
・JAN:4548745765847

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト