メカニカル部品技術窓口

確定しました

R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

通常単価(税別)
2,344
税込単価
2,578
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…真鍮・圧力…0.98MPa以下・使用流体…空気・水・油・温度…‐10/80℃(凍結...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA425BD-210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA425BD-210の仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
黄銅
使用流体
水 / 空気 / 油
供給側 接続種類
Rc(R)
供給側 配管ねじの呼び
1/4B
制御側 接続種類
ドレン排出用
ハンドル形状
レバー
長さ L(mm)
43
操作方式
手動式
使用温度
-10~80℃(凍結箇所を除く)
外径
12mm
圧力
0.98MPa以下
メーカー型番
BD-1200
メーカー
アソー(ASOH)

型番リスト

表示件数
型番
EA425BD-210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,344
( 2,578 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮
・圧力…0.98MPa以下
・使用流体…空気・水・油
・温度…‐10/80℃(凍結箇所を除く)
・外径…12mm
・取付ねじ…R(PT)1/4""
・ドレン用
・JAN:4518340018792

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)の型番EA425BD-210のページです。 型番EA425BD-210に関する仕様情報を記載しております。
R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)
黄銅製 エースボール ストレート型 BD ピーコック型
R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)
R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ
R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ
R 1/4""x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)
メーカーエスコアソーエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,3441,587 -2,3072,0352,0552,244
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目9日目9日目
本体形状ストレートストレートストレートストレート--
本体材質黄銅C3771BE黄銅黄銅--
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油--
供給側 接続種類Rc(R)R(PT)Rc(R)Rc(R)--
供給側 配管ねじの呼び1/4B-3/8B1/4B--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング