メカニカル部品技術窓口

確定しました

G1/2"" 三方ボールバルブ

通常単価(税別)
4,564
税込単価
5,020
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質…黄銅・呼径び…13・ねじサイズ…G1/2""・最高使用圧力…0.98MPa・使用温...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA425AD-213
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA425AD-213の仕様・寸法情報

本体形状
横形3方向
本体材質
黄銅
使用流体
供給側 接続種類
G
供給側 配管ねじの呼び
1/2B
制御側 接続種類
G
制御側 配管ねじの呼び
1/2B
ハンドル形状
蝶形ハンドル
ポート形状
Tポート
長さ L(mm)
52
操作方式
手動式
使用流体詳細
上水道
使用温度
0~80℃
重量
225g
呼径び
13
最高使用圧力
1.0MPa
メーカー型番
6502
メーカー
カクダイ

型番リスト

表示件数
型番
EA425AD-213
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,564
( 5,020 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…黄銅
・呼径び…13
・ねじサイズ…G1/2""
・最高使用圧力…0.98MPa
・使用温度…80℃
・使用流体…上水道
・重量…225g
・JAN:4548745942156

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G1/2"" 三方ボールバルブの型番EA425AD-213のページです。 型番EA425AD-213に関する仕様情報を記載しております。
G1/2"" 三方ボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G1/2"" 三方ボールバルブ
Rc 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ
G1/2""xG1/2"" 中間コック
Rc 1/2""xR 1/2"" ボールバルブ
G 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ EA425AC-113
R 1/2""xG 3/4"" ボールバルブ(片ナット付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,5643,4742,3383,1872,9953,275
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目2日目
本体形状横形3方向ストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
使用流体
供給側 接続種類GRc(R)GRc(R)GRc(R)
供給側 配管ねじの呼び1/2B1/2B1/2B1/2B1/2B1/2B

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング