17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ボールバルブ(耐熱)

通常単価(税別)
3,6704,656
税込単価
4,0375,122
通常出荷日:1日目

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水【使用温度範囲(℃)】0~100℃

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

C

D

E

呼径

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
1/2B
1/2B
53
48.5
72.5
13
4548745023695
650-630-13
1個
3/4B
3/4B
61
50.5
74.5
20
4548745023701
650-630-20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,670
( 4,037 )
1日目
4,656
( 5,122 )
1日目

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水【使用温度範囲(℃)】0~100℃

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ(耐熱)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ(耐熱)
耐熱ボールバルブ(外ねじ×ナット型)
耐熱ボールバルブ(内×外ねじ型)
耐熱ボールバルブ(両外ねじ型)
ボールバルブ 黄銅
ボールバルブ M1型フリーボール
メーカーエスコカクダイカクダイカクダイエスコオンダ製作所
通常価格3,670-2,304 -1,738 -1,413 -6,447 -1,782 -
通常出荷日1日目6日目6日目6日目1日目4日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅C3771BE/C3604BD
使用流体水 / 油 / ガス冷温水 / エアー / 油
供給側 接続種類GGRcRRc(R)Rcねじ
制御側 接続種類GGGGRc(R)Rcねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング