メカニカル部品技術窓口

確定しました

R 1/2""xG 3/4"" ボールバルブ(片ナット付)

通常単価(税別)
3,275
税込単価
3,603
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・異形タイプ・呼径…13×20・ねじサイズ…R1/2""×G3/4""・最高使用圧力…0....

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA425AC-514
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA425AC-514の仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
黄銅
使用流体
供給側 接続種類
Rc(R)
供給側 配管ねじの呼び
1/2B
制御側 接続種類
G
制御側 配管ねじの呼び
3/4B
ハンドル形状
蝶形ハンドル
操作方式
手動式
サイズ
55×48.5mm
使用流体詳細
上水道
使用温度
0~80℃
呼径
13×20
重量
189.3g
最高使用圧力
1.0Mpa
メーカー型番
6506-13x20
メーカー
カクダイ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA425AC-514
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,275
( 3,603 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・異形タイプ
・呼径…13×20
・ねじサイズ…R1/2""×G3/4""
・最高使用圧力…0.98MPa
・使用温度…80℃
・使用流体…上水道
・材質…黄銅
・サイズ…55×48.5mm
・重量…189.3g
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・両方向通水可能
・パッキン付
・JAN:4548745941029

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 1/2""xG 3/4"" ボールバルブ(片ナット付)の型番EA425AC-514のページです。 型番EA425AC-514に関する仕様情報を記載しております。
R 1/2""xG 3/4"" ボールバルブ(片ナット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R 1/2""xG 3/4"" ボールバルブ(片ナット付)
Rc 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ
G 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ EA425AC-113
Rc 1/2""xR 1/2"" ボールバルブ
R 1/4""xR 1/4"" ミニボールバルブ(ロングハンドル)
G1/2""xG1/2"" 中間コック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,2753,4742,9953,1871,5982,338
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
使用流体水 / 空気 / 油
供給側 接続種類Rc(R)Rc(R)GRc(R)Rc(R)G
供給側 配管ねじの呼び1/2B1/2B1/2B1/2B1/4B1/2B
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング