メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

Rc1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)

通常単価(税別)
3,154
税込単価
3,469
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・呼…13・使用温度…0℃/100℃・使用圧力…0.98MPa・材質…黄銅・首長ハンドル兼...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA425AC-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA425AC-2の仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
黄銅
使用流体
供給側 接続種類
Rc(R)
供給側 配管ねじの呼び
1/2B
制御側 接続種類
G
制御側 配管ねじの呼び
1/2B
ハンドル形状
蝶形ハンドル
長さ L(mm)
53
操作方式
手動式
D
48.5mm
E
72.5mm
13
使用流体詳細
上水道
使用温度
0~100℃
最高使用圧力
1.0Mpa
メーカー型番
650-130-13
メーカー
カクダイ

型番リスト

表示件数
型番
EA425AC-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,154
( 3,469 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼…13
・使用温度…0℃/100℃
・使用圧力…0.98MPa
・材質…黄銅
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・エコキュートの配管に最適です。
・A…RC1/2
・B…G1/2
・C…53mm
・D…48.5mm
・E…72.5mm
・使用流体…上水道
・JAN:4548745023466

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rc1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)の型番EA425AC-2のページです。 型番EA425AC-2に関する仕様情報を記載しております。
Rc1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rc1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)
R 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)
Rc1/2""xR1/2"" 耐熱ボールバルブ
Rc3/4""xR3/4"" 耐熱ボールバルブ
Rc1/2""xG 1/2"" ボールバルブ
Rc 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,1542,9624,0424,1122,4763,474
通常出荷日2日目1日目1日目9日目2日目2日目
本体形状ストレートストレートストレート-ストレートストレート
本体材質黄銅黄銅黄銅-黄銅黄銅
使用流体-
供給側 接続種類Rc(R)Rc(R)Rc(R)-Rc(R)Rc(R)
供給側 配管ねじの呼び1/2B1/2B1/2B-1/2B1/2B

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング