メカニカル部品技術窓口
【商品仕様】・材質…黄銅・呼び径…13・A…Rc1/2""・B…R1/2""・C…66mm・D…48....
詳細を確認【商品仕様】
・材質…黄銅
・呼び径…13
・A…Rc1/2""
・B…R1/2""
・C…66mm
・D…48.5mm
・E…72.5mm
・最高使用圧力…0.98MPA
・使用温度…100℃
・使用流体…上水道
・重量…207g
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・用途…エコキュートの配管に最適
・両方向通水可能
・JAN:4548745943252