17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ブレードホース(水道用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブレードホース(水道用)

販売終了

型番

EA424BC-11A

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
フレキシブルホース
使用流体
ホース材質
[ポリエチレン] 架橋ポリエチレン管
内径(mm)
9.5
接続部 種類
ソケット
最高使用圧力(範囲)(MPa)
~1.0
ブレード
あり
使用温度範囲(℃)
1~80
呼×長さ
13×150mm
取付ねじ
G1/2
最小曲げ半径
40mm
最小流路径
7.5mm

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト