メカニカル部品技術窓口

確定しました

フレキパイプ用異径ナットセット

通常単価(税別)
802
税込単価
882
通常出荷日:3日目

【特長】・呼13の巻フレキパイプを呼20にするためのナット・パッキンセット

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA424AE-132
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA424AE-132の仕様・寸法情報

種類
関連部品
関連部品 種類
パッキン・ナットセット
取付ねじ
G3/4"
材質
黄銅、EPDM
セット内容
ナット×1個、パッキン×1個
呼び
20
適用フレキパイプ
Φ16
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA424AE-132
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
802
( 882 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼13の巻フレキパイプを呼20にするためのナット・パッキンセット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキパイプ用異径ナットセットの型番EA424AE-132のページです。 型番EA424AE-132に関する仕様情報を記載しております。
フレキパイプ用異径ナットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキパイプ用異径ナットセット
Φ16.8フレキパイプ用ナットセット
ナットセット(Φ16・Φ20フレキパイプ用)
フレキパイプ用ニップル 黄銅
フレキパイプ用ニップル 肉厚
フレキパイプ・ナットセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格802553673 -383 -436 -33,568
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品フレキシブルホース
関連部品 種類パッキン・ナットセットパッキン・ナットセットパッキン・ナットセットニップルニップル-
取付ねじG3/4"G1/2"---G3/4"
材質黄銅、EPDMナット:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、パッキン:EPDMナット:黄銅、パッキン:EPDM黄銅黄銅-
セット内容ナット×1個、パッキン×1個ナット×2個、パッキン×2個ナット×2個、パッキン×2個--フレキパイプ×1、ナット(2個入り)×15、パッキン(2個入り)×15

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト