メカニカル部品技術窓口

確定しました

フレキパイプ・ナットセット

通常単価(税別)
32,902
税込単価
36,192

【特長】・熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

詳細情報を確認する
  • 種類
    フレキシブルホース
  • ホース材質
    ステンレス
  • 最高使用圧力(範囲) (MPa)
    ~1.0
  • ブレード
    なし
  • 呼×長さ
    20×10m
  • 取付ねじ
    G3/4"
  • 外径
    20mm
  • 最小曲げ半径
    60mm
  • 最高使用圧力
    0.75MPa
  • セット内容
    フレキパイプ×1、ナット(2個入り)×15、パッキン(2個入り)×15
  • 材質詳細
    フレキパイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

型番:

EA424AE-120
解除
数量:

EA424AE-120の仕様・寸法情報

種類
フレキシブルホース
ホース材質
ステンレス
最高使用圧力(範囲)(MPa)
~1.0
ブレード
なし
呼×長さ
20×10m
取付ねじ
G3/4"
外径
20mm
最小曲げ半径
60mm
最高使用圧力
0.75MPa
セット内容
フレキパイプ×1、ナット(2個入り)×15、パッキン(2個入り)×15
材質詳細
フレキパイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA424AE-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,902
( 36,192 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキパイプ・ナットセットの型番EA424AE-120のページです。 型番EA424AE-120に関する仕様情報を記載しております。
フレキパイプ・ナットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキパイプ・ナットセット
フレキパイプ(ステンレス/SUS304)
【クリーン洗浄品】フレキシブルホース 低圧(無溶接)タイプ
NK-1800SNT フェルール型サニタリーフレキホース
NK-1900/FCMB ユニオン・ニップル型フレキシブルホース
NK-1100 ユニオン無溶接型フレキシブルメタルホース ステンレスタイプ
メーカーエスコエスコミスミ南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業
通常価格32,90215,223 --16,786 -11,55010,686 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜1日目1日目1日目
種類フレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホース
ホース材質ステンレスステンレスSUS304SUS304SUS304SUS304
最高使用圧力(範囲)(MPa)~1.0~1.0~1.0~1.0~1.0~1.0
ブレードなしなしありありありあり
呼×長さ20×10m-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました