17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フレキパイプ(ステンレス/SUS304)

通常単価(税別)
15,22324,216
税込単価
16,74526,638

【特長】・熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • カクダイ社以外のフクロナットとは接続しないでください。漏水により家財に損害を与える恐れがあります。
  • フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

呼×長さ

外径

最小曲げ半径

最小発注数量
13×10m
16mm
39mm
1個
20×10m
20mm
60mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,223
( 16,745 )
3日目
24,216
( 26,638 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • カクダイ社以外のフクロナットとは接続しないでください。漏水により家財に損害を与える恐れがあります。
  • フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキパイプ(ステンレス/SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキパイプ(ステンレス/SUS304)
フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)
フレキパイプ・ナットセット
NK-1900 ユニオン・ニップル型・ステンレス フレキシブルホース
NK-1100 ユニオン無溶接型フレキシブルメタルホース ステンレスタイプ
NK-1100-P シールコートユニオン無溶接型フレキシブルメタルホース ステンレスタイプ
メーカーエスコエスコエスコ南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業
通常価格15,223-2,593 -32,90210,529 -10,686 -10,671 -
通常出荷日3日目1日目〜3日目1日目1日目1日目
種類フレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホース
ホース材質ステンレスステンレスステンレスSUS304SUS304SUS304
最高使用圧力(範囲)(MPa)~1.0~1.0~1.0~1.0~1.0~1.0
ブレードなしありなしありありあり
最高使用圧力0.75Mpa1.0MPa0.75MPa---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト