メカニカル部品技術窓口
エスコ社製のリング オイルシールになります。(タイプ1/ニトリル)
| EA423TA-15B | 【商品仕様】 ・タイプ1(JISB2402) ・材質…シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 ・適用温度…-25℃/120℃ ・耐油、耐摩耗性 ・軸径(mm)…15 ・外径(mm)…30 ・厚み(mm)…7 ・入数…1枚 ・JAN:4548745478983 |
|---|---|
| EA423TA-12B | 【商品仕様】 ・タイプ1(JISB2402) ・材質…シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 ・適用温度…-25℃~120℃ ・耐油、耐摩耗性 ・軸径(mm)…12 ・外径(mm)…25 ・厚み(mm)…7 ・入数…1枚 ・JAN:4548745477351 |
| EA423TA-20B | 【商品仕様】 ・タイプ1(JISB2402) ・材質…シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 ・適用温度…-25℃/120℃ ・耐油、耐摩耗性 ・軸径(mm)…20 ・外径(mm)…35 ・厚み(mm)…7 ・入数…1枚 ・JAN:4548745299588 |
| EA423TA-20C | 【商品仕様】 ・タイプ1(JISB2402) ・材質…シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 ・適用温度…-25℃/120℃ ・耐油、耐摩耗性 ・軸径(mm)…20 ・外径(mm)…40 ・厚み(mm)…7 ・入数…1枚 ・JAN:4548745299595 |
| EA423TA-25 | 【商品仕様】 ・タイプ1(JISB2402) ・材質…シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 ・適用温度…-25℃/120℃ ・耐油、耐摩耗性 ・軸径(mm)…25 ・外径(mm)…38 ・厚み(mm)…8 ・入数…1枚 ・JAN:4548745481075 |
| EA423TA-22 | 【商品仕様】 ・タイプ1(JISB2402) ・材質…シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 ・適用温度…-25℃/120℃ ・耐油、耐摩耗性 ・軸径(mm)…22 ・外径(mm)…35 ・厚み(mm)…7 ・入数…1枚 ・JAN:4548745299625 |
| EA423TA-18 | 【商品仕様】 ・タイプ1(JISB2402) ・材質…シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 ・適用温度…-25℃/120℃ ・耐油、耐摩耗性 ・軸径(mm)…18 ・外径(mm)…30 ・厚み(mm)…7 ・入数…1枚 ・JAN:4548745299700 |
| EA423TA-32 | 【商品仕様】 ・タイプ1(JISB2402) ・材質…シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 ・適用温度…-25℃/120℃ ・耐油、耐摩耗性 ・軸径(mm)…32 ・外径(mm)…45 ・厚み(mm)…8 ・入数…1枚 ・JAN:4548745310016 |
| EA423TA-40 | 【商品仕様】 ・タイプ1(JISB2402) ・材質…シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 ・適用温度…-25℃/120℃ ・耐油、耐摩耗性 ・軸径(mm)…40 ・外径(mm)…55 ・厚み(mm)…8 ・入数…1枚 ・JAN:4548745294514 |
| EA423TA-12 | 【商品仕様】 ・タイプ1(JISB2402) ・材質…シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 ・適用温度…-25℃/120℃ ・耐油、耐摩耗性 ・軸径(mm)…12 ・外径(mm)…22 ・厚み(mm)…7 ・入数…1枚 ・JAN:4548745477436 |
| EA423TA-26 | 【商品仕様】 ・タイプ1(JISB2402) ・材質…シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 ・適用温度…-25℃/120℃ ・耐油、耐摩耗性 ・軸径(mm)…26 ・外径(mm)…42 ・厚み(mm)…8 ・入数…1枚 ・JAN:4548745310368 |
| EA423TA-24 | 【商品仕様】 ・タイプ1(JISB2402) ・材質…シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 ・適用温度…-25℃/120℃ ・耐油、耐摩耗性 ・軸径(mm)…24 ・外径(mm)…40 ・厚み(mm)…8 ・入数…1枚 ・JAN:4548745299663 |
| EA423TA-15 | 【商品仕様】 ・タイプ1(JISB2402) ・材質…シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 ・適用温度…-25℃/120℃ ・耐油、耐摩耗性 ・軸径(mm)…15 ・外径(mm)…25 ・厚み(mm)…7 ・入数…1枚 ・JAN:4548745477382 |
| EA423TA-17B | 【商品仕様】 ・タイプ1(JISB2402) ・材質…シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 ・適用温度…-25℃/120℃ ・耐油、耐摩耗性 ・軸径(mm)…17 ・外径(mm)…32 ・厚み(mm)…8 ・入数…1枚 ・JAN:4548745482096 |
| EA423TA-38 | 【商品仕様】 ・タイプ1(JISB2402) ・材質…シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 ・適用温度…-25℃/120℃ ・耐油、耐摩耗性 ・軸径(mm)…38 ・外径(mm)…55 ・厚み(mm)…8 ・入数…1枚 ・JAN:4548745462050 |
| EA423TA-10B | 【商品仕様】 ・タイプ1(JISB2402) ・材質…シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 ・適用温度…-25℃/120℃ ・耐油、耐摩耗性 ・軸径(mm)…10 ・外径(mm)…25 ・厚み(mm)…7 ・入数…1枚 ・JAN:4548745477429 |
| EA423TA-14 | 【商品仕様】 ・タイプ1(JISB2402) ・材質…シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 ・適用温度…-25℃/120℃ ・耐油、耐摩耗性 ・軸径(mm)…14 ・外径(mm)…25 ・厚み(mm)…7 ・入数…1枚 ・JAN:4548745477368 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
293円 ( 322円 ) | 1日目 |
348円 ( 383円 ) | 1日目 |
398円 ( 438円 ) | 1日目 |
348円 ( 383円 ) | 1日目 |
348円 ( 383円 ) | 1日目 |
418円 ( 460円 ) | 1日目 |
558円 ( 614円 ) | 1日目 |
418円 ( 460円 ) | 1日目 |
488円 ( 537円 ) | 1日目 |
453円 ( 498円 ) | 1日目 |
418円 ( 460円 ) | 1日目 |
453円 ( 498円 ) | 1日目 |
453円 ( 498円 ) | 1日目 |
453円 ( 498円 ) | 1日目 |
583円 ( 641円 ) | 1日目 |
663円 ( 729円 ) | 1日目 |
628円 ( 691円 ) | 1日目 |
エスコ社製のリング オイルシールになります。(タイプ1/ニトリル)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Oリング -省スペース固定用・運動用・固定用-
4.4通常価格(税別):570円~

NOK
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)
4.7通常価格(税別):41円~

NOK
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):30円~

NOK
Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):75円~

武蔵オイルシール工業
AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)
4.6通常価格(税別):11円~

武蔵オイルシール工業
Oリング SS 規格
4.6通常価格(税別):32円~

NOK
Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):35円~

ミスミ
大口径Oリング
4
NOK
Oリング NOK SSシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):36円~