メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

φ1/4""-5/8"" オーリングセット

通常単価(税別)
2,041
税込単価
2,245
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ゴム・ケースサイズ…218×143×47mm・JAN:4548745951523

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA423RY-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA423RY-3の仕様・寸法情報

種類
Oリング
規格
その他
材質
ニトリルゴム
ケースサイズ
218×143×47mm
セット内容
内径×線径(入数):1/4"×1/16"(15)、5/16"×1/16"(15)、3/8"×1/16"(10)、1/2"×1/16"(10)、3/8"×3/32"(10)、7/16"×3/32"(10)、1/2"×3/32"(10)、9/16"×3/32"(10)、5/8"×3/32"(10)、11/16"×3/32"(10)、3/4"×3/32"(10)、7/32"×1/16"(15)、3/4"×1/8"(10)、3/16"×1/16"(20)、5/32"×1/16"(20)、1/8"×1/16"(20)、13/16"×1/8"(10)、5/8"×1/16"(10)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA423RY-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,041
( 2,245 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ゴム
・ケースサイズ…218×143×47mm
・JAN:4548745951523

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ1/4""-5/8"" オーリングセットの型番EA423RY-3のページです。 型番EA423RY-3に関する仕様情報を記載しております。
φ1/4""-5/8"" オーリングセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ1/4""-5/8"" オーリングセット
φ3/32-1・1/2"" オーリングセット(インチサイズ)
オーリングセット(8サイズ/ホースカップリング用)
φ3-17mm オーリングセット
φ3-20mm オーリングセット
D リングセット(5サイズ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,04119,2147,7972,0202,15912,477
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格その他その他その他その他その他その他
材質ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
ケースサイズ218×143×47mm280×170×50mm220×140×45(H)mm200×134×38mm210×101×29mm220×140×45(H)mm
セット内容内径×線径(入数):1/4"×1/16"(15)、5/16"×1/16"(15)、3/8"×1/16"(10)、1/2"×1/16"(10)、3/8"×3/32"(10)、7/16"×3/32"(10)、1/2"×3/32"(10)、9/16"×3/32"(10)、5/8"×3/32"(10)、11/16"×3/32"(10)、3/4"×3/32"(10)、7/32"×1/16"(15)、3/4"×1/8"(10)、3/16"×1/16"(20)、5/32"×1/16"(20)、1/8"×1/16"(20)、13/16"×1/8"(10)、5/8"×1/16"(10)-内径×線径(入数):8.91×1.82mm(100枚)、10.51×1.82mm(100枚)、11.88×1.91mm(75枚)、16.35×2.20mm(50枚)、19.17×2.46mm(50枚)、23.46×2.94mm(15枚)、29.71×2.94mm(15枚)、37.46×2.99mm(10枚)内径×線径(mm)(入数):3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2(5)、22×2(5)内径×線径(mm)(入数):3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)内径×線径(入数):約25×3.4mm(10)、約32×3.4mm(10)、約38×3.4mm(10)、約44×3.4mm(10)、約62×3.4mm(10)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト