17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 特性・用途

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)【5個入り】

通常単価(税別)
390587
税込単価
429646
通常出荷日:1日目

エスコ Oリング オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類環境・用途材質コード JIS材質線径 W内径 d
EA423RH-25G(固定用)耐熱4種Cシリコンゴム3.1mmφ24.4
EA423RH-45G(固定用)耐熱4種Cシリコンゴム3.1mmφ44.4
EA423RH-30G(固定用)耐熱4種Cシリコンゴム3.1mmφ29.4
EA423RH-35G(固定用)耐熱4種Cシリコンゴム3.1mmφ34.4
EA423RH-50G(固定用)耐熱4種Cシリコンゴム3.1mmφ49.4
EA423RH-40G(固定用)耐熱4種Cシリコンゴム3.1mmφ39.4

型番リスト

表示件数

特性・用途

内径

(mm)

JIS番号

JANコード

最小発注数量
耐熱性
24.4
G-25
4548745459340
1パック

5個入り

耐熱性
29.4
G-30
4548745459357
1パック

5個入り

耐熱性
34.4
G-35
4548745459364
1パック

5個入り

耐熱性
39.4
G-40
4548745459371
1パック

5個入り

耐熱性
44.4
G-45
4548745461091
1パック

5個入り

耐熱性
49.4
G-50
4548745461145
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
1日目
390
( 429 )
1日目
458
( 504 )
1日目
587
( 646 )
1日目
587
( 646 )
1日目
587
( 646 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ Oリング オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
オーリング (フッ素ゴム/固定用)
オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)
オーリング (固定用/5・10個)
オーリング(真空フランジ用/ニトリルゴム)
Oリング 旧JASO F 404 太さΦ2.4シリーズ(固定用、運動用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコNOK
通常価格390-152 -169 -232 -148 -75 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜5日目〜
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格G(固定用)G(固定用)V(真空フランジ用)G(固定用)V(真空フランジ用)P(固定用、運動用)
線径(mm)3.13.143.142.4
材質シリコンゴムフッ素ゴムフッ素ゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
材質コード JIS4種C4種D4種D1種A1種A-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング