17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 入数

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オーリング (固定用/5・10個)【5~10個入り】

通常単価(税別)
232928
税込単価
2551,021
通常出荷日:1日目

エスコ Oリング オーリング (固定用/5・10個)になります。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

JIS番号

入数

JANコード

最小発注数量
24.4
G-25
10枚
4548745254594
1パック

10個入り

29.4
G-30
10枚
4548745255577
1パック

10個入り

34.4
G-35
10枚
4548745254723
1パック

10個入り

39.4
G-40
10枚
4548745254662
1パック

10個入り

44.4
G-45
10枚
4548745253092
1パック

10個入り

49.4
G-50
10枚
4548745253061
1パック

10個入り

54.4
G-55
10枚
4548745254891
1パック

10個入り

59.4
G-60
10枚
4548745252774
1パック

10個入り

64.4
G-65
10枚
4548745253184
1パック

10個入り

74.4
G-75
10枚
4548745253214
1パック

10個入り

79.4
G-80
10枚
4548745253221
1パック

10個入り

84.4
G-85
10枚
4548745306644
1パック

10個入り

89.4
G-90
10枚
4548745306828
1パック

10個入り

94.4
G-95
10枚
4548745306835
1パック

10個入り

99.4
G-100
10枚
4548745306842
1パック

10個入り

104.4
G-105
5枚
4548745341430
1パック

5個入り

109.4
G-110
5枚
4548745341393
1パック

5個入り

114.4
G-115
5枚
4548745341966
1パック

5個入り

124.4
G-125
5枚
4548745341416
1パック

5個入り

129.4
G-130
5枚
4548745341973
1パック

5個入り

134.4
G-135
5枚
4548745341423
1パック

5個入り

139.4
G-140
5枚
4548745305654
1パック

5個入り

144.4
G-145
5枚
4548745459333
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
237
( 261 )
1日目
232
( 255 )
1日目
263
( 289 )
1日目
279
( 307 )
1日目
311
( 342 )
1日目
372
( 409 )
1日目
384
( 422 )
1日目
451
( 496 )
1日目
491
( 540 )
1日目
615
( 677 )
1日目
772
( 849 )
1日目
763
( 839 )
1日目
745
( 820 )
1日目
898
( 988 )
1日目
904
( 994 )
1日目
534
( 587 )
1日目
570
( 627 )
1日目
618
( 680 )
1日目
705
( 776 )
1日目
673
( 740 )
1日目
928
( 1,021 )
1日目
758
( 834 )
1日目
815
( 897 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ Oリング オーリング (固定用/5・10個)になります。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーリング (固定用/5・10個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーリング (固定用/5・10個)
オーリング(真空フランジ用/ニトリルゴム)
オーリング (フッ素ゴム/固定用)
オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)
Oリング 旧JASO F 404 太さΦ2.4シリーズ(固定用、運動用)
Oリング 1A-Pシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコNOKアキツ(旧:亜木津工業)
通常価格232-148 -152 -169 -75 -492 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目5日目〜7日目〜
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格G(固定用)V(真空フランジ用)G(固定用)V(真空フランジ用)P(固定用、運動用)P(運動・固定用)
線径(mm)3.143.142.4-
材質ニトリルゴムニトリルゴムフッ素ゴムフッ素ゴムニトリルゴムニトリルゴム(NBR)
材質コード JIS1種A1種A4種D4種D-1種A
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング