メカニカル部品技術窓口

確定しました

G-120 オーリング (固定用/5個)【5個入り】

通常単価(税別)
682
税込単価
750
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・材質…ニトリルゴム(1種A)・JIS番号…G-120・内径(mm)…119.4・線径(m...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA423RG-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA423RG-120の仕様・寸法情報

種類
Oリング
JIS番号
G-120
入数
5枚
内径(mm)
119.4
材質詳細
ニトリルゴム(1種A)
線径(mm)
3.1

型番リスト

表示件数
型番
EA423RG-120
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
682
( 750 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ニトリルゴム(1種A)
・JIS番号…G-120
・内径(mm)…119.4
・線径(mm)…3.1
・入数…5枚
・JAN:4548745341409

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G-120 オーリング (固定用/5個)の型番EA423RG-120のページです。 型番EA423RG-120に関する仕様情報を記載しております。
G-120 オーリング (固定用/5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G-120 オーリング (固定用/5個)
オイルシール(タイプ1/ニトリル)
オーリング(真空フランジ用/ニトリルゴム)
固定用OリングGシリーズ
オーリング(固定用)
オーリング (フッ素ゴム/10個)
メーカーエスコエスコエスコ日近エスコエスコ
通常価格682293 -148 -52 -67 -386 -
通常出荷日9日目1日目1日目〜4日目〜1日目1日目
種類Oリング特殊形状リングOリングOリングOリングOリング
JIS番号G-120-----
入数5枚1枚--10枚10枚
内径(mm)119.4-----
材質詳細ニトリルゴム(1種A)シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング