メカニカル部品技術窓口
【商品仕様】・<セット内容>…30種内径×線径(入数):3×1.5mm(20)5×1.5m...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
【商品仕様】
・<セット内容>…30種内径×線径(入数):3×1.5mm(20)5×1.5mm(20)5×2.5mm(15)6×2mm(20)6.3×2.4mm(15)7×1.5mm(20)7×2.5mm(15)8×2mm(20)8.3×2.4mm(15)9.0×1.5mm(20)10×2mm(20)10×2.5mm(15)10×3mm(10)11×1.5mm(20)11.3×2.4mm(15)12×2mm(20)12×2.5mm(15)12×3mm(10)13.3×2.4mm(15)14×2mm(20)14×3mm(10)15×2.5mm(15)16×3mm(10)17.3×2.4mm(15)18×3mm(10)20.2×3mm(5)22.2×3mm(5)24.2×3mm(5)26.2×3mm(5)30.2×3mm(5)
・材質…ニトリルゴム
・耐油、耐圧
・ケースサイズ…260×200×34mm
・総重量…480g
・JAN:4518340822368
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Oリング -省スペース固定用・運動用・固定用-
4.4通常価格(税別):570円~

NOK
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)
4.7通常価格(税別):41円~

NOK
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):30円~

NOK
Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):75円~

NOK
Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):35円~

ミスミ
Oリング Vシリーズ/ASシリーズ
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
大口径Oリング
4
武蔵オイルシール工業
Oリング SS 規格
4.6通常価格(税別):32円~

武蔵オイルシール工業
AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)
4.6通常価格(税別):11円~