メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

固定用オーリングセット(26サイズ) JIS番号:S-□

通常単価(税別)
15,907
税込単価
17,498
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ニトリルゴム2種・耐油・ケースサイズ…280×187×41mm・セット内容…JIS...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA423RA-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA423RA-11の仕様・寸法情報

種類
Oリング
規格
S(低圧固定用)
材質
ニトリルゴム
材質コード JIS
2種
ケースサイズ
280×187×41mm
セット内容
JIS番号/内径×線径(入数):S-3/2.5×1.5mm(20個)、S-4/3.5×1.5mm(20個)、S-5/4.5×1.5mm(20個)、S-6/5.5×1.5mm(20個)、S-7/6.5×1.5mm(20個)、S-8/7.5×1.5mm(20個)、S-9/8.5×1.5mm(20個)、S-10/9.5×1.5mm(20個)、S-11.2/10.7×1.5mm(20個、)S-12/11.5×1.5mm(20個)、S-12.5/12×1.5mm(20個)、S-14/13.5×1.5mm(20個)、S-15/14.5×1.5mm(20個)、S-16/15.5×1.5mm(20個)、S-18/17.5×1.5mm(20個)、S-20/19.5×1.5mm(20個)、S-22/21.5×1.5mm(20個)、S-22.4/21.9×2mm(10個)、S-24/23.5×2mm(10個)、S-25/24.5×2mm(10個)、S-26/25.5×2mm(10個)、S-28/27.5×2mm(10個)、S-29/28.5×2mm(10個)、S-30/29.5×2mm(10個)、S-32/31.5×2mm(10個)、S-35/34.5×2mm(10個)

型番リスト

表示件数
型番
EA423RA-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,907
( 17,498 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ニトリルゴム2種
・耐油
・ケースサイズ…280×187×41mm
・セット内容…JIS番号/内径×線径(入数):S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)
・JAN:4548745319859

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定用オーリングセット(26サイズ) JIS番号:S-□の型番EA423RA-11のページです。 型番EA423RA-11に関する仕様情報を記載しております。
固定用オーリングセット(26サイズ) JIS番号:S-□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定用オーリングセット(26サイズ) JIS番号:S-□
運動用オーリングセット(26サイズ) JIS番号:P-□
オーリングセット(30サイズ/インチサイズ)
オーリングセット(30サイズ)
オーリングセット(6サイズ/フランジ用)
オーリングセット(19サイズ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,90717,3076,2037,2028,41311,899
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格S(低圧固定用)P(運動・固定用)その他P(運動・固定用)その他P(運動・固定用)
材質ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムフッ素ゴムニトリルゴム
材質コード JIS2種2種-2種-1種B
ケースサイズ280×187×41mm280×187×41mm240×175×50(H)mm180×95×33mm220×140×45(H)mm280×187×41mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング