メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

運動用オーリングセット(26サイズ) JIS番号:P-□

通常単価(税別)
17,307
税込単価
19,038
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・<セット内容>…JIS番号(入数):P-3(20)P-4(20)P-5(20...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA423RA-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA423RA-10の仕様・寸法情報

種類
Oリング
規格
P(運動・固定用)
材質
ニトリルゴム
材質コード JIS
2種
ケースサイズ
280×187×41mm
総重量
492g

型番リスト

表示件数
型番
EA423RA-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,307
( 19,038 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…JIS番号(入数):P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)
・材質…ニトリルゴム2種
・耐油
・ケースサイズ…280×187×41mm
・総重量…492g
・JAN:4548745319842

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

運動用オーリングセット(26サイズ) JIS番号:P-□の型番EA423RA-10のページです。 型番EA423RA-10に関する仕様情報を記載しております。
運動用オーリングセット(26サイズ) JIS番号:P-□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
運動用オーリングセット(26サイズ) JIS番号:P-□
オーリングセット(30サイズ/インチサイズ)
オーリングセット(30サイズ)
オーリングセット(6サイズ/フランジ用)
オーリングセット(19サイズ)
D リングセット(5サイズ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,3076,2037,2028,41311,89912,477
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格P(運動・固定用)その他P(運動・固定用)その他P(運動・固定用)その他
材質ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムフッ素ゴムニトリルゴムニトリルゴム
材質コード JIS2種-2種-1種B-
ケースサイズ280×187×41mm240×175×50(H)mm180×95×33mm220×140×45(H)mm280×187×41mm220×140×45(H)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング