メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

32.0x26.0x1.0mm ゴム平パッキン(2枚)【2個入り】

通常単価(税別)
212
税込単価
233
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・材質…ゴム・外径×内径×厚み…32.0×26.0×1.0mm・食品、ガス、薬品、電気、油...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA423P-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA423P-9の仕様・寸法情報

材質詳細
ニトリルゴム
入数
2枚
使用温度
1~80℃
外径×内径×厚み
32.0×26.0×1.0mm

型番リスト

表示件数
型番
EA423P-9
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212
( 233 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ゴム
・外径×内径×厚み…32.0×26.0×1.0mm
・食品、ガス、薬品、電気、油(石油、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないで下さい。
・入数…2枚
・JAN:4518340017283

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

32.0x26.0x1.0mm ゴム平パッキン(2枚)の型番EA423P-9のページです。 型番EA423P-9に関する仕様情報を記載しております。
32.0x26.0x1.0mm ゴム平パッキン(2枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32.0x26.0x1.0mm ゴム平パッキン(2枚)
6.0-20.0mm ファイバーパッキンセット
ゴム平パッキン
ゴム平パッキン
ゴム平パッキンセット(10サイズ)
1000×1000×1.5mm ジョイントシート(膨張黒鉛)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2129,698573174 -19,93810,671
通常出荷日9日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
材質詳細ニトリルゴム---ゴム(NBR 70 SH)-
入数2枚--2枚--
使用温度1~80℃-----
外径×内径×厚み32.0×26.0×1.0mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト